Publier vos produits
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-E29-369ABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-E29-369ABCP

Traduit par Google,
  • Centres : Centres fixes de 8"
  • Série de robinets : 786
  • Finition : Chrome poli
  • Monture : Pont
  • Catégorie de produit : Robinets d'évier manuels
  • Garniture : Les poignées comprennent un index à code couleur
Spécification
  • Handles include color-coded index

    8" fixed centers

    8" Rigid/swing gooseneck spout

    Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM

    Vandal Proof 2-3/8" Lever handle (pair)

    Quaturn® compression operating cartridge, left-hand

    Quaturn® compression operating cartridge, right-hand

    ECAST® design provides durable cast brass construction with

    total lead content equal to or less than 0.25% by weighted

    average

    Complies with the requirements of the Buy American Act of 1933.

    CFNow! Item Ships in 3 Days

Spécifications techniques
  • Réference unique.786-E29-369ABCP--manual-sink-faucet
  • Famille de produitsManual Sink Faucets
  • Groupe de produits786 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets