Publier vos produits
Avisio® Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-P11A-21ABCPT

Avisio® Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-P11A-21ABCPT

Traduit par Google,
  • Centres : monotrou
  • Série de robinets : Alpina
  • Finition : Chrome poli
  • Monture : Pont
  • Puissance : Système d'alimentation électrique autonome (SSPS)
  • Détails de l'alimentation : Système d'alimentation autonome - la turbine hydraulique génère l'énergie nécessaire avec des débits de 0,5 GPM (1,9 lpM) pour faire fonctionner le robinet pendant plus de 10 ans
  • Catégorie de produit : Robinets sans contact
  • Jet : 60 secondes d'autonomie avec la présence de la main. La fonction de sécurité coupe l'eau automatiquement après 60 secondes. Pour réactiver le robinet, retirez vos mains du capteur pendant au moins 1 seconde.
  • Garniture : La technologie Bluetooth® intégrée permet des réglages et des changements de mode faciles à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Chicago Faucets CF Connect.
Spécifications techniques
  • Réference unique.aeq-p11a-21abcpt--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsAlpina Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord