Publier vos produits
Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12E-11ABCPT

Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12E-11ABCPT

Traduit par Google,
  • Centres : Centres fixes de 4"
  • Série de robinets : ELR
  • Finition : Chrome poli
  • Monture : Pont
  • Alimentation : CC
  • Détails de l'alimentation : Alimenté par 4 piles alcalines « AA » (incluses) - jusqu'à 5 ans d'autonomie
  • Catégorie de produit : Robinets sans contact, produits de plomberie résistants aux ligatures | Solutions pour installations comportementales
  • Pulvérisation : 40 secondes d'autonomie avec présence de la main. La fonction de temporisation automatique de sécurité coupe l'eau après 40 secondes. Réactivez le robinet en retirant les mains du capteur pendant au moins 10 secondes.
  • Garniture : La technologie Bluetooth® intégrée permet des réglages et des changements de mode faciles à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Chicago Faucets CF Connect.
Spécifications techniques
  • Réference unique.elr-e12e-11abcpt--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsELR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets