Publier vos produits
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector
    Christie

    4K1000-KS Korus Series 1DLP Laser Projector

    Traduit par Google,

    Vivez une symphonie de lumière avec jusqu'à 10 050 lumens, où les couleurs brillent de mille feux, les pixels résonnent de détails et le contraste donne vie à chaque image.

    Conçu pour l'excellence

    Compacte et légère (seulement 17 kg), la série Christie® Korus offre une efficacité exceptionnelle, un contraste époustouflant et des couleurs spectaculaires grâce à son écran DMD HEP de 0,8 pouce de pointe.

    Les bonnes notes au bon prix

    Trouvez le juste équilibre entre performance et prix abordable avec nos projecteurs 4K 1DLP les plus accessibles, offrant une valeur inégalée à un prix parfaitement adapté à tous les budgets.

    À l'écoute de la polyvalence

    La série Korus s'adapte à votre vision et à votre espace grâce à sa flexibilité omnidirectionnelle, ses lentilles interchangeables et ses fonctionnalités de qualité professionnelle pour une installation facile même dans les espaces les plus restreints.

    Caractéristiques principales

    › Une résolution qui résonne : Découvrez une clarté époustouflante et des détails d'un réalisme saisissant grâce à une plateforme évolutive, prête à offrir une brillance 4K UHD+ quand vous le souhaitez

    › Un contraste captivant : donnez le ton avec une profondeur saisissante, les ombres vous plongeant au cœur de l’action et les hautes lumières éblouissant grâce à un contraste natif de 1 500:1 et un contraste dynamique pouvant atteindre 25 000:1.

    › Des performances exceptionnelles : Conçu pour un fonctionnement continu, avec une durée de vie du laser allant jusqu'à 20 000 heures ou 50 000 heures en mode ECO

    › Des lentilles adaptées à toutes les applications : huit lentilles interchangeables, dont une lentille à ultra-courte focale en forme de Z pour une liberté d’installation totale dans les espaces restreints.

    › Une partition complète : déformation et fusion Christie Twist™ intégrées, alignement optionnel basé sur la caméra Mystique™ et compatibilité avec les caméras intelligentes Christie.

    Spécification
    • ISO lumens: 10,050

      ANSI lumens: 8,500

      Color wheel: 4 segment–4X speed

      Contrast ratio: 1,500:1 Full On/Off

      Dynamic contrast: 25,000:1

      Display type: 1 x 0.8" HEP DMD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4k1000-ks-korus-series-1dlp-laser-projector
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsKorus Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCVideo projectors
    • Code UNSPSC45111616
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Description de l'Uniclass 2015Projectors
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors