Publier vos produits
Trash Chute, Stainless Steel Door

Trash Chute, Stainless Steel Door

3.7 sur 5 étoiles3.7(17 Avis)
Traduit par Google,

Nos chutes à déchets élèvent la barre

Comme pour nos chutes à linge, nos chutes à déchets sont plus esthétiques, durent plus longtemps, sont plus faciles à nettoyer et nécessitent moins d'entretien. Nos vide-ordures sont également équipés de la seule porte d'admission sur le marché avec des panneaux et des jupes en acier inoxydable à l'avant et à l'arrière.

Composants typiques d'assemblage de chute à déchets Section de chute à déchets Section de chute à déchets standard pour une manipulation centralisée des déchets et des débris. Tous les matériaux sont préfabriqués selon les spécifications du dessin d'atelier. Des joints de dilatation sont prévus permettant de légères variations de hauteur. Ces goulottes sont fabriquées en plastique standard résistant aux chocs et à la corrosion. Trash Chute Door Entrée manuelle standard, silencieuse, à fermeture automatique, à charnières latérales ou inférieures, 11/2 heure, 250 °, les portes étiquetées UL "B" répondent à la norme de la division d'acceptation des matériaux et équipements de la ville de New York. Porte d'évacuation de la goulotte à déchets Pour une évacuation murale intégrée, une porte de type trémie, à fermeture automatique, à charnière supérieure, est fournie avec un maillon fusible à 165°. (La vidange est facultative). Haut de l'évent de la goulotte à déchets Évent de plein diamètre du même calibre que la goulotte s'étendant sur au moins 3 pieds (selon la NFPA) au-dessus du toit avec un capuchon de sécurité en métal. Composants d'assemblage de chute à déchets en option Brides de retenue de plancher Tôle galvanisée de calibre vingt-deux (22) avec bride sous le pont à la pénétration pour retenir le matériau coupe-feu. Unité de désinfection Peut être située dans la goulotte au-dessus de l'admission supérieure. Nettoie et désinfecte l'intérieur de la goulotte par activation manuelle. Isolation acoustique Pour réduire le bruit, le produit est pulvérisé en usine sur un revêtement acoustique et des coussinets isolants. Verrouillage électrique Mécanisme de verrouillage qui verrouille les autres portes de goulotte lorsqu'une entrée est utilisée. Portes d'accès Une porte en acier inoxydable (15"x15") est standard avec l'étiquette 'UL'. Porte de passage Située dans le mur de la salle de décharge. Charnière latérale, 18 po L x 18 po H avec doublure à travers le mur.

Spécification
  • CHUTES International designs and manufactures high-quality internal trash chutes and linen chutes for residential, commercial, and high-rise buildings. Their durable external steel chutes and external plastic chutes are ideal for construction sites requiring temporary jobsite chutes for debris removal. They also provide chute compactors and sorters, along with a full line of chute and compactor parts to keep systems running efficiently. To maintain hygiene, CHUTES International offers Odor Butler odor control solutions and professional chute maintenance and cleaning services, including power-wash cleaning, preventative maintenance agreements, and emergency chute repair. Their experts specialize in trash compactor repair services, stainless steel chute doors, and UL-compliant chute systems to ensure NFPA compliance chute inspections are easily passed. For construction sites, the company provides accordion discharge chutes and American-made debris removal systems that streamline waste management. With a reputation for chute engineering and manufacturing excellence, CHUTES International is the go-to source for chute installation services, chute deodorizing services, and clogging solutions for any building type.

Spécifications techniques
  • Réference unique.chutes_trash-chute
  • Famille de produitsRefuse Disposal Chutes
  • Groupe de produitsInternal Chutes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage