Publier vos produits
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Traduit par Google,
Chauffe-eau instantané à commande électronique de petite taille avec robinet à capteur sans contact pour une alimentation en eau chaude confortable et économe en énergie d'un lave-mains (3,5/ 6,5 kW). • La puissance maximale du chauffe-eau instantané sera réglée par un levier au niveau du robinet • fourni en option avec ou sans prise (3,5 kW) • convient pour une installation pré-murale • eau immédiatement chaude à tout moment • Classe d'efficacité énergétique A (à partir de sept. 2015) • MCX Blue avec mitigeur de lavabo • MCX SMARTRONIC®
Spécifications techniques
  • Réference unique.mbx_lumino
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitselectrical instantaneous water heater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-02-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)135
  • Largeur (mm)186
  • Profondeur (mm)87
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1.5
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Nom UNSPSCHeater elements
  • Code UNSPSC40101830