Publier vos produits
FenceSafe Securus SR1
FenceSafe Securus SR1
FenceSafe Securus SR1

    FenceSafe Securus SR1

    Traduit par Google,

    Système de panneaux de clôture de sécurité périmétrique au sol (temporaire)

    Offrant sûreté, sécurité et durabilité, le système FenceSafe Securus S1 de CLD est le premier système de clôture temporaire au monde certifié LPS1175. Grâce à notre base FenceSafe en porte-à-faux innovante sans fondation et à notre clôture grillagée Securus 358, le système est garanti d'offrir au moins 60 secondes de retard contre les attaques. La base et les panneaux Securus peuvent être réutilisés. Les panneaux peuvent même être utilisés dans une clôture permanente.

    Caractéristiques:

    • Système de haute sécurité testé de manière indépendante pour retenir un délai minimum de 60 secondes
    • Matériaux recyclés
    • Panneaux anti-montée en maille 358
    • Solution réutilisable
    • Options de location ou d'achat
    Spécification
    • Standard: LPS 1175 SR1 Issue 7, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD FenceSafe Securus SR1 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Installed using CLD FenceSafe Base. Mesh and wire.

      Panel width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm nominal

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Available Heights

      Select as required: 2440mm

      Nominal height: 2.4m (other heights available uncertified)

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground 

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight available if required

      Posts: 60x60 RHS post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 60mm. Floating corner posts 60mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 1220mm +/- 9mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channel and CLD SafeTFix hidden fixing system.

      Foundations: Installed using CLD FenceSafe Base, with 4-way adjustable bracket and 200kg of ballast. System to be designed in accordance with BS6399-2 or BS EN 1991 for area of use.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects. Steel elements only.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fencesafe-securus-sr1
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures