Publier vos produits
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760128207
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760128207

Traduit par Google,
Les panneaux SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D PATCHMAX GS6 offrent un acheminement et un regroupement faciles des câbles à l'aide du gestionnaire de câbles arrière et sont disponibles dans des configurations à 24 et 48 ports. Les panneaux 360 PATCHMAX GS6 prennent également en charge le déploiement du cuivre pré-raccordé InstaPATCH® Cu et présentent l'élégant design SYSTIMAX 360. Le panneau 360 PATCHMAX GS6 accepte quatre (24 ports) ou huit (48 ports) modules de distribution PATCHMAX GS6 qui peuvent être tournés vers l'avant, permettant un accès frontal aux bornes IDC de type 110 pour une terminaison de câble facile. Le module de distribution PATCHMAX GS comprend un gestionnaire de terminaison innovant et un boîtier arrière qui fournit des terminaisons plus faciles, plus rapides et plus fiables et une variabilité réduite dans le placement et la terminaison des câbles vers le panneau.
  • PATCHMAX GS6 prend en charge des câbles de 5 mètres dans des canaux à 3 et 4 connecteurs, des câbles de 3 mètres dans des canaux à 2 connecteurs et des cordons de connexion croisés jusqu'à 1 mètre
  • Alien Crosstalk est conforme aux normes de l'industrie ; TIA-568-C et CEI 11801
  • Le gestionnaire de câbles arrière amélioré facilite l'acheminement et le regroupement des câbles
  • Prend en charge le déploiement des solutions de cuivre pré-raccordées InstaPATCH® Cu
  • Disponible en configuration 24 ports et 48 ports
  • Montage innovant à 2 voies et terminaison améliorant l'installation pour les applications à accès arrière limité
  • Les modules de distribution peuvent être encliquetés à l'avant du panneau pour un accès frontal facile au champ de raccordement IDC arrière de type 110
  • Disponible en versions iPatch-Ready (mise à niveau sur le terrain vers iPatch sans qu'il soit nécessaire de retirer les cordons de brassage, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps d'arrêt du réseau)
  • Conçu pour une administration simplifiée avec des doigts de retenue de cordon intégrés



Numéro de pièce : 760128207
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00065
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88.47
  • Largeur (mm)482.6
  • Profondeur (mm)264.83
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication