Publier vos produits
SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX® GS3 Panel, 48 Port
CommScope

SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX® GS3 Panel, 48 Port

Traduit par Google,

Panneaux SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX®

Les panneaux en cuivre SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX® sont disponibles en deux configurations – GigaSPEED® XL et GigaSPEED® X10D – ainsi qu'en kits de mise à niveau à utiliser avec les panneaux en cuivre SYSTIMAX 360™ PATCHMAX® existants. Avec l'ajout d'un kit iPatch au panneau cuivre PATCHMAX, vous pouvez apporter Vision, Connaissance et Contrôle dans votre environnement réseau. Avec une expérience prête à l'emploi qui inclut toutes les fonctionnalités de la marque iPatch et PATCHMAX dans un seul panneau, les panneaux SYSTIMAX iPatch PATCHMAX sont disponibles en versions 24 et 48 ports qui se montent dans 2U d'espace rack. De plus, grâce à l'utilisation de nouveaux kits de mise à niveau iPatch, les panneaux SYSTIMAX 360 PATCHMAX précédemment déployés peuvent ajouter de l'intelligence sans qu'il soit nécessaire de déconnecter les cordons de brassage.

Avec la solution SYSTIMAX 360, CommScope a redéfini les performances de l'infrastructure réseau d'entreprise sous tous les angles. Dans le cadre de la philosophie de conception innovante SYSTIMAX 360, l'ingénierie rencontre l'élégance, la vitesse rencontre l'intelligence et le cuivre rencontre la fibre dans une solution client unique et intégrée qui dépasse les normes des solutions d'infrastructure réseau.
  • Suivi en temps réel des modifications apportées aux connexions de la couche physique
  • Traçage des boutons-poussoirs au niveau du port avec identification visuelle par LED
  • Kits de mise à niveau sans temps d'arrêt à utiliser avec les panneaux SYSTIMAX 360 PATCHMAX "iPatch Ready" précédemment déployés
  • Le montage et la terminaison innovants PATCHMAX dans les deux sens améliorent l'installation, en particulier lorsque l'accès à l'arrière du panneau est limité
  • La conception globale simplifie l'administration avec le dispositif de retenue de cordon intégré
  • Disponible en configuration 24 ports et 48 ports
  • Dispose de l'élégant design SYSTIMAX 360

Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00411
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis