L'unité de commande externe Condair est un accessoire utilisé avec les systèmes autonomes Condair RO-E(+) et les humidificateurs à vapeur RS II. Elle est dotée d'un écran tactile permettant de piloter le logiciel de contrôle, ainsi que d'une LED indiquant l'état de fonctionnement (normal, avertissement et erreur).
De plus, l'unité de commande est dotée d'une interface USB permettant l'enregistrement des données, l'exportation des historiques de maintenance et d'erreurs, ainsi que la mise à jour du logiciel de la carte de commande et de la carte pilote. Pour la communication avec un système réseau, les connexions BACnet et Modbus sont également intégrées.
L'alimentation électrique est assurée par les humidificateurs, respectivement par l'unité d'osmose inverse.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |