KID 333 est une table à langer réglable motorisée pour petits et grands espaces. Peut être ajusté en continu et en toute sécurité en appuyant sur un bouton via la commande de table. La surface de la table à langer est en plastique moulé facile à nettoyer.
Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalate. Les tables peuvent être combinées entre elles et avec d'autres tables de la gamme.
Caractéristiques et avantages Table à langer
- Matelas 710x710x30mm
- 2 paniers de rangement
- Échelle escamotable
- Tableau de commande programmable
Banc de lavage
- Robinet avec douchette extensible
- 4 paniers de rangement
- Pages de garde
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |