Publier vos produits
Greengate OAWC-DT - Dual Technology Wall/Corner Sensor

Greengate OAWC-DT - Dual Technology Wall/Corner Sensor

Traduit par Google,
L'association des technologies ultrasonique et infrarouge passive du capteur double technologie offre l'équipement de détection le plus complet actuellement disponible. Cette association permet d'éliminer les activations et désactivations intempestives, pour des économies d'énergie supplémentaires. Les capteurs OAWC-DT sont également équipés de la technologie d'auto-ajustement MicroSet, qui offre une technologie adaptative et tolérante au flux d'air, ce qui les rend idéaux pour les espaces où le flux d'air est accru en raison d'une forte fréquentation. Les capteurs double technologie auto-ajustables simplifient et réduisent considérablement les délais d'installation et de réglage pour l'installateur. Fonction de mise en marche manuelle pour une utilisation avec un ou deux interrupteurs momentanés contrôlant un ou plusieurs blocs de commutation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-oawc-dt
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine