Publier vos produits
Greengate ONW-D-1001-DMV - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Dual Relay Wall Switch Sensor (Ground Required)

Greengate ONW-D-1001-DMV - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Dual Relay Wall Switch Sensor (Ground Required)

Traduit par Google,
L'interrupteur mural à détection de présence à double relais et double technologie combine un système de commande d'éclairage à détection de mouvement et un interrupteur mural classique, alliant économies d'énergie et commodité. Il est équipé de deux relais permettant de contrôler deux charges distinctes. Son installation ne nécessite pas de fil neutre, ce qui le rend idéal pour les rénovations. L'ONW-D-1001-DMV associe les technologies de capteurs à ultrasons (US) et à infrarouge passif (PIR) pour surveiller l'occupation d'une pièce et ainsi maximiser les économies d'énergie, tout en garantissant une sensibilité et une couverture optimales pour les applications exigeantes, sans risque de déclenchement intempestif. Ce capteur intègre une technologie auto-adaptative qui ajuste automatiquement sa sensibilité et sa temporisation en temps réel, maximisant ainsi le potentiel d'économies d'énergie de chaque application.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-onw-d-1001-dmv
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès