Publier vos produits
Halo HLB 6" Slim Edge Canless LED Downlight

Halo HLB 6" Slim Edge Canless LED Downlight

Traduit par Google,
Le Halo HLB 6" Slim Edge est un downlight à montage direct ultra-mince à LED sans canule avec une boîte de jonction à distance et un pilote, ce qui le rend idéal pour les nouvelles constructions et les travaux de rénovation. Le downlight ne mesure que 1/2" d'épaisseur et ne nécessite pas d'encastré logement pour l'installation. Il est parfait pour les espaces restreints et vous permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. La température de couleur sélectionnable et les lumens sélectionnables rendent ce downlight parfait pour pratiquement toutes les applications !
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-6-inch-hlb-slim-edge-canless-led-downlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures