Publier vos produits
Portfolio 8" Standard Cylinder LSR8B/LSRWW8B Round LED
Portfolio 8" Standard Cylinder LSR8B/LSRWW8B Round LED

    Portfolio 8" Standard Cylinder LSR8B/LSRWW8B Round LED

    Traduit par Google,
    Conçus pour compléter n'importe quel espace, les cylindres de downlight ronds à DEL de 8 po, également disponibles en cylindre de lavage mural, peuvent être montés au mur, au plafond ou suspendus ou suspendus par un câble d'avion. Un système à deux étages produit une distribution douce avec un excellent contrôle de la lumière et une luminosité à faible ouverture. Les cylindres sont disponibles dans plusieurs flux lumineux, températures de couleur et une variété de finitions. Le pilote 0-10V standard s'atténue à 1% avec une multitude de pilotes intégrés et distants en option disponibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-8-inch-standard-cylinder-lsr8b-lsrww8b-round-led
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPortfolio™ LSRS8B, LSRSWM8B
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures