Publier vos produits
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights

    Halo ML Flex Canless LED Downlights

    Traduit par Google,

    Sublimez vos espaces grâce aux designs élégants et modernes de cette gamme de luminaires haut de gamme. Ces luminaires saisissants à petite ouverture, dotés de finitions de précision, créent des environnements accueillants et peu éblouissants. Avec ML Flex, vous pouvez éclairer vers le bas, ajuster et lisser les murs grâce à des luminaires dotés de la technologie avancée de sélection des couleurs et du flux lumineux CCTable™, ainsi que d'une gradation sans scintillement inférieure à 5 %. La série Flex offre un éclairage idéal pour toutes les applications, résidentielles ou commerciales. Découvrez le summum du style, de la fonctionnalité et de l'accessibilité avec HALO.

    Spécification
      • 1”, 2”, 3” & 4” Downlights and 3” & 4” Wall Washers
      • Canless installation means fixtures mount directly to the ceiling (no housing required); Use with canless mounting frames for new construction installations
      • Interchangeable round or square trims in either smooth or baffle with optional mud-in frames
      • Field-interchangeable TIR optics 25°, 40°, 55°, and 25° asymmetric for wall wash
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K) or Field-SeleCCTable™ Dim-to-Warm: 3000K/2700K-to-1800K; 90+ CRI
      • Lumen Select (nominal): Low/Medium/High options from 100 to 1,200 lm
      • Dimming Versions: ≤5% in either phase cut LE/TE (120V) with compatible dimmers OR 0-10V (UNV 120–277V)
      • AIR-TITE, Wet location-listed, IC-rated
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-ml-flex-canless-led-downlights
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers