Publier vos produits
Lumiere Boca 612

Lumiere Boca 612

Traduit par Google,
Le Boca 612 est un minuscule luminaire enterré de 4-1/2" de diamètre à utiliser avec une lampe halogène PAR20 à tension de ligne de 120 V. Le faisceau non réglable fournit une source de lumière halogène blanche et nette pour le rasage ou l'éclairage vers le haut dans les zones restreintes. Conçu pour l'encastrement montage dans du béton, de la brique, de la pierre ou de la terre, il convient aux applications carrossables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-inground-boca-612
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures