Publier vos produits
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light

    iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Traduit par Google,
    L'iO CovSelect est votre solution de corniche unique pour toute application de corniche intérieure. Étant donné que le CovSelect dispose de 2 réglages de luminosité sélectionnables sur le terrain et de 4 réglages CCT sélectionnables sur le terrain, il peut être ajusté pour s'adapter parfaitement à n'importe quel réglage. Le module LED 80 CRI standard offre un éclairage de haute qualité, propre et uniforme jusqu'à 200 pieds à partir d'une seule chute de puissance et une version 90 CRI (à venir) qui utilise la technologie CCT sélectionnable corrigée en instance de brevet pour fournir une couleur CCT sans compromis à partir d'un produit sélectionnable pratique. Avec une gradation intégrée standard de 0 à 10 V de 100 % à 10 %, le CovSelect peut être ajusté pour créer la bonne ambiance à tout moment de la journée. Avec un support réglable, une option de fixation d'angle (à venir) et une gamme de tailles de cavaliers, une spécification CovSelect peut être personnalisée pour n'importe quelle installation.
    Spécification
      • Cove lighting fixture with integral driver for interior applications
      • Field selectable lumen output (350 lm and 700 lm)
      • Field selectable CCT (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
      • Up to 200 ft run from a single power drop
      • 80 CRI Standard
      • 90 CRI TruSelect corrected selectable CCT option (coming soon)
      • 3 Step MacAdam Binning for color consistency
      • Up to 135 lm/W
      • Adjustable mount (+/- 30 deg)
      • 0-10V integral driver (10% - 100%)
      • Damp location rated
      • Ships in less than 1 week from order date
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-io_covselect
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures