Publier vos produits
Metalux APVT-S Selectable Vaportite
Metalux APVT-S Selectable Vaportite
Metalux APVT-S Selectable Vaportite

    Metalux APVT-S Selectable Vaportite

    Traduit par Google,
    La série APVTS LED est un luminaire industriel économe en énergie qui combine la construction robuste et adaptée aux endroits humides d'un vaportite avec un CCT et un flux lumineux sélectionnables. L'APVTS est disponible en tailles de 4 pieds et 8 pieds, avec des performances allant jusqu'à 11 500 lumens, une entrée multivoltage 120-277 V et une capacité de gradation 0-10 V. Le facteur de forme linéaire traditionnel de vaportite, la taille compacte, le boîtier scellé et joint et la lentille en polycarbonate à fort impact permettent à l'APVTS de s'attaquer aux applications intérieures et extérieures telles que les garages de stationnement, les auvents, les entrepôts et les environnements commerciaux légers.
    Spécification
      • Selectable CCT (3500/4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 4ft - 3/4.5/8,000 and 8ft - 8/10/12,000 lumen
      • Durable polycarbonate housing with integral metal gear tray
      • High Impact IK08 optical lens and light engine enclosure
      • Stainless steel latches, single conduit hub, and mounting included
      • Multi-volt 120-277V input, 0-10V dimming driver
      • High-Performance efficacy up to 147 lm/W
      • UL wet location and IP65 rated
      • DLC qualified
      • 5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-metalux-industrial
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsMetalux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures