Publier vos produits
PrentaLux 205 Series 3DP Pendant

PrentaLux 205 Series 3DP Pendant

Traduit par Google,

Cooper Lighting Solutions présente une nouvelle façon de fabriquer des produits d'éclairage à l'aide de la technologie d'impression 3D, qui permet de créer de magnifiques designs, textures et formes distinctifs et sur mesure. PrentaLux signifie Lumière Imprimée. Les produits PrentaLux sont positionnés pour être utilisés dans les environnements d'accueil ainsi que lorsqu'un éclairage performant est nécessaire, mais tous conçus dans des formes, tailles, couleurs et textures élégantes. Le mélange de ces différentes formes et couleurs d'éclairage générera également la meilleure combinaison d'esthétique qui peut aider à définir l'ambiance, l'ambiance et les niveaux de lumière adéquats pour chaque espace. La série PrentaLux est la définition de la façon dont l'esthétique est pilotée par le designer.

Spécification
    • PrentaLux 200’s is a series of decorative products using Signify’s 3D Printing technology with an integral LED light engine
    • Outer shade has 3 texture options, and inner shade has 3 different texture options
    • 16 opaque color options for outer shade and 4 opaque color options for inner shade
    • 8 Light Levels ranging from nominal 1000 to 7000+ lumens
    • Universal Voltage (120-277V)
    • 1% Dimming
    • 3D printed mounting canopy available in disk or conical shape
    • Canopy can be same as outer shade color
    • Silver power cord
    • BAA compliant. RoHs compliant
    • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
    • 5 Year Warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-prentalux-205-series-3dp-pendant
  • Famille de produitsPrentalux™
  • Groupe de produitsDecorative™ 205
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine