Publier vos produits
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant

    PrentaLux 210 Series 3DP Pendant

    Traduit par Google,

    PrentaLux, la marque d'éclairage imprimé en 3D pour Cooper Lighting Solutions, est non seulement à la pointe de l'innovation en matière de technologie d'éclairage, mais fait désormais partie de l'économie circulaire (Réduire. Réutiliser. Recycler.) avec des produits durables et respectueux de l'environnement. Nos produits sont l'avenir de l'éclairage décoratif et performant - disponible aujourd'hui.

    Spécification
        • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
        • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
        • 16 color options for outer shade, 4 colors for inner shade
        • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
        • Universal Voltage [120-277V]
        • 1% dimming
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-prentalux-210-series-3dp-pendant
    • Famille de produitsPrentalux
    • Groupe de produitsDecorative™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine