Publier vos produits
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder
PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder

    PrentaLux CYL3S - 3" Surface Mount Cylinder

    Traduit par Google,
    Alliant parfaitement esthétique et performance, le cylindre LED durable PrentaLux de 7,6 cm (3 po) à montage en surface offre aux designers une liberté d'expression sans compromis. Une vaste gamme de couleurs, de textures et de finitions permet de créer des accents subtils comme des applications audacieuses. Fabriqués par impression 3D, ces luminaires haute performance offrent une excellente efficacité énergétique, des délais de livraison plus courts et une approche de production plus durable. Comme tous les cylindres PrentaLux, ils sont conformes à la réglementation « Buy American » et conçus pour répondre aux exigences de design et de performance. Utilisez un seul luminaire pour un éclairage d'accentuation raffiné ou regroupez plusieurs cylindres pour créer des compositions de plafond saisissantes. Avec leur forme épurée et leurs options de conception flexibles, les cylindres PrentaLux de 7,6 cm (3 po) à montage en surface sont idéaux pour l'hôtellerie, le commerce de détail, les bureaux et autres espaces commerciaux.
    Spécification
      • Sustainable, Functional LED Cylinder
      • 3 light levels, 1000, 1500 and 2300+ nominal lumens
      • 4 optical distributions: Spot, Medium, Flood, and Wide Flood
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 8 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V] & 347V
      • 0-10V with 1% dimming
      • 10" height
      • Declare LBC Red List Approved
      • 5-Year Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-prentalux-cyl3s-surface-mount-cylinder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie