Publier vos produits
Shaper Sense Drum Index Dimensional
Shaper Sense Drum Index Dimensional
Shaper Sense Drum Index Dimensional
Shaper Sense Drum Index Dimensional

    Shaper Sense Drum Index Dimensional

    Traduit par Google,
    Shaper Sense est une gamme de produits acoustiques et d'éclairage intégrés primés et leaders de l'industrie, qui comprend également des options de commandes sans fil. L'éclairage est créé à l'aide d'un panneau éclairé par les bords à LED qui produit des distributions visuelles uniformes. L'ajout de panneaux acoustiques insonorisants est conçu avec des matériaux acoustiques FilzFelt de pointe. Cela offre un double objectif à partir d'un point d'installation et d'application. Parallèlement, Shaper Sense utilise les plates-formes primées Wavelinx et Trellix de Cooper Lighting. La série de produits brevetés Shaper Sense est une nouvelle architecture de système qui laisse passer la lumière naturelle en créant un effet de fenêtre transparente dans ce produit à grande échelle. Le Shaper Sense Drum Index Dimensional a des panneaux acoustiques de 38 à 41 mm (1,5 à 1,6 ") d'épaisseur et disponibles en 96 couleurs vives et magnifiques de feutre 100% laine. De plus, le substrat recyclé insonorisant est composé d'au moins 60 % de contenu recyclé et est 100 % recyclable. La réverbération est considérablement réduite en raison de la construction et des performances des matériaux. Le Shaper Sense Drum Index Dimensional dispose de 8 motifs de couleurs avec plus de 60 options de couleurs de feutre de bordure offrant une flexibilité de conception maximale.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-sense-drum-index-dimensional
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine