Publier vos produits
Metalux SLSTP Series

Metalux SLSTP Series

Traduit par Google,
La série de réglettes LED Metalux AP, SLSTP se concentre sur le cœur des besoins de réglette d'éclairage avec des options de 8', 4' et 2' dans des ensembles à plusieurs lumens. La série est une solution LED entièrement intégrée qui équilibre performance, esthétique et coût. Développé avec un boîtier à profil bas, ce luminaire de haute qualité intègre notre technologie d'éclairage à semi-conducteurs et de pilote électronique de dernière génération pour des performances et une efficacité énergétique optimales. Unique au SLSTP, un seul objectif sur toutes les tailles, y compris le 8' - éliminant l'apparence du tandem. De plus, ces bandes lumineuses ont des caractéristiques d'installation rapide qui les rendent adaptées aux applications à rangée simple ou continue. Destiné aux besoins de stock des distributeurs, le SLSTP est un choix idéal pour les applications de stock et de conception. Tous les modèles sont répertoriés DesignLights Consortium® (DLC) et les modèles 120 V sont certifiés ENERGY STAR® pour permettre des remises et maximiser le retour sur investissement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-slstp-striplight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures