Publier vos produits
Metalux SNF Series

Metalux SNF Series

Traduit par Google,
La série SNF est une famille de bandes étroites fonctionnelles et polyvalentes qui intègre des performances et une durabilité de construction supérieures. Conçu avec notre conception de douille Flip-Up facile à utiliser, le SNF réduit considérablement le temps d'installation. Les performances et la polyvalence d'application de cette série peuvent être augmentées en incorporant des réflecteurs symétriques ou asymétriques. La série SNF peut être installée à l'aide de diverses méthodes de montage et de nombreuses options et accessoires sont disponibles. La petite taille du SNF en fait un choix idéal pour les applications architecturales à taille restreinte. La série SNF peut être la solution d'éclairage dans les applications commerciales, industrielles, de détail et résidentielles. Les luminaires peuvent être utilisés dans les zones de stockage/utilitaires, les criques, les vitrines, les magasins, l'éclairage des tâches et de la zone générale. Certains contaminants en suspension dans l'air peuvent diminuer l'intégrité des composants acryliques. Reportez-vous aux tableaux de compatibilité des matériaux pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-snf-series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures