Publier vos produits
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light

    Sure-Lites SELA Emergency Light

    Traduit par Google,
    La série d'urgence architecturale Sure-Lites (SELA) est une solution conforme au code UL924 avec une esthétique supérieure qui élimine l'aspect d'urgence traditionnel en « œil d'insecte ». Le système comporte un carénage personnalisable qui peut être peint sur place ou recouvert d'un traitement mural pour permettre au luminaire de se fondre dans l'espace. Une source LED, une batterie au nickel-cadmium et un autodiagnostic créent une couverture de sortie d'urgence de 29 pieds, éliminent la maintenance et réduisent la main-d'œuvre requise pour effectuer les tests mensuels requis par la NFPA. Les têtes LED sont réglables avec une optique brevetée à projection vers l'avant.
    Spécification
      • Customized appearance with field paintable aesthetic cover
      • LED Source with 29' spacing
      • UL924 code compliant, NYC code compliant option
      • New construction and retrofittable into any 4” J-box options
      • Nickel cadmium battery
      • Adjustable optic with forward throw
      • Labor savings self-diagnostics
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-sure-lites-sela-emergency-light
    • Famille de produitsEmergency Lighting
    • Groupe de produitsSure-Lites
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting