Publier vos produits
Coral Professional Waterborne Enamel
Coral Professional Waterborne Enamel
    Coral

    Coral Professional Waterborne Enamel

    Traduit par Google,

    L'émail à base d'eau Coral Professional reste blanc et non jaune au fil du temps, adapté aux environnements intérieurs et extérieurs. Il sèche très rapidement et présente une excellente finition.

    Description de la finition : La finition satinée est un intermédiaire entre le semi-brillant et le mat. Il donne un léger éclat et une sophistication au mur, en plus de faciliter le nettoyage.

    Catégorie de produit : Premium.

    Spécification
    • Available sizes and their yields (spreading): 3.6L - up to 75m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Wood and Metals.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Brush / Roller: Dilute 10% with waterApplicator gun: Dilute 20% with water.

      Application tools: Low-wool wool roll, foam roll or applicator gun.Detail: use a brush with soft bristles.Gun: 35-40 lbs / in2 or 2.5-2.8 Kgf / cm2.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-PROF-ESMALTE-WB
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsEnamels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 11 13
    • Titre OmniClassWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique