Publier vos produits
Coral Acrylic Varnish
Coral Acrylic Varnish
    Coral

    Coral Acrylic Varnish

    Traduit par Google,

    Le vernis acrylique corail doit être utilisé pour donner une plus grande protection et une meilleure finition aux murs intérieurs et extérieurs en béton, dalles, ardoise et brique. Il résiste à l’alcalinité, à l’action de l’air marin mais aussi au soleil et à la pluie. Il est diluable dans l'eau et, une fois séché, il est incolore, apportant plus de brillance, de beauté et de facilité de nettoyage à la surface. Un bidon de 18L de peinture jusqu'à 275m² par couche.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 18l - up to 275 m²; 3,6l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute 10% to 30% with drinking water.

      Application tools: Wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-VERNIZ-ACR
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique