Publier vos produits
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Traduit par Google,
Le boîtier de connecteur mural classique Corning (WCH-CLSSC -12P) offre des capacités d'interconnexion ou de connexion croisée entre l'installation extérieure, les câbles de colonne montante ou de distribution et l'optoélectronique. Disponible pour 12 panneaux, le boîtier métallique robuste peut être fixé au mur dans les interconnexions principales ou les salles de télécommunication. Les unités acceptent les panneaux et modules de connecteurs de boîtier de connecteur de placard standard (CCH). Les caractéristiques comprennent des guides d'acheminement des cavaliers et un support pour fixer les kits de sortie de tube tampon. Un kit de verrouillage optionnel installable sur le terrain est disponible pour plus de sécurité
Spécification
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-wch-12p
  • Famille de produitsFiber Optic Hardware
  • Groupe de produitsWall-Mountable Connector Housing (WCH)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13.38
  • Largeur (pouces)22.27
  • Profondeur (pouces)5.07
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
  • Poids net (Lbs)4.1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication