Publier vos produits
LISTON TERMAL VELAS MULTICOLOR CU
Corona

LISTON TERMAL VELAS MULTICOLOR CU

Traduit par Google,

La latte Termal Corona pour une salle de bain au format 15x45 avec un design inspiré d'un espace spa et ses éléments relaxants avec un design moderne qui simule un fond de brique avec des éléments que l'on trouverait normalement dans un spa, dans des tons chauds combinés avec du vert. Sa finition est brillante enrichie de grains transparents qui lui confèrent une plus grande brillance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.453801791
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage