Publier vos produits
ARCHITECT Poubelle 3L
Cosmic

ARCHITECT Poubelle 3L

3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
Poubelle 3L. Beaucoup de pièces, qui se font remarquer par leur résistance, sont nées des formes architecturales. Une collection complète d'accessoires avec un design atemporel et élégant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2900702
  • Famille de produitsBASKET
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)170
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
  • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Numéro OmniClass23-21 17 11
  • Titre OmniClassInterior Waste Bins
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings