Publier vos produits
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Traduit par Google,
    Lavabo sans siphon (60x45x15 cm)
    Spécification
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Spécifications techniques
    • Réference unique.747xx1004
    • Famille de produitsFANCY
    • Groupe de produitsWASHBASINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)12.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings