Publier vos produits
Solardens 24H-34H
Cosmogas

Solardens 24H-34H

Traduit par Google,

Système hybride compact à condensation pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire via panneau solaire, avec ballon isolé de 150 l, pour une utilisation intérieure, extérieure ou murale. Nouvelle chaudière avec échangeur de condensation primaire et tuyauterie d'eau en acier inoxydable à circulation radiale divisée. Circuit solaire intégré avec pompe, vase d'expansion et soupape de sécurité. Nouvelles plateformes électroniques CIMA de pointe, entièrement fabriquées en Italie. Rapport de modulation 1:10. Classe énergétique A.

Spécification
  • Solardens 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solardens 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.Solardens24-34H
  • Famille de produitsHeat pump for home applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency Heat pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1970
  • Largeur (mm)975
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur