Publier vos produits
Solarsplit 9E-12E
Cosmogas

Solarsplit 9E-12E

Traduit par Google,
Système de pompe à chaleur sans gaz et sans encombrement minimal, composé d'un ballon tampon d'eau chaude sanitaire de 150 litres (en acier inoxydable), d'un ballon de stockage d'eau chaude sanitaire de 50 litres et d'une pompe à chaleur air-eau à inverseur split fonctionnant au R32. Ce système utilise l'énergie renouvelable de l'air pour chauffer, refroidir et produire de l'eau chaude sanitaire de manière durable. Combinaison performante de photovoltaïque et de solaire thermique. Disponible en versions intérieure, extérieure et encastrée.
Spécification
  • Solarsplit 9E

    Heat output: 9,20 kW (A7/W35)

    Cooling output: 9,48 kW (A35/W18)

    COP: 4,47 (A7/W35)

    EER: 4,31 (A35/W18)

    Solarsplit 12E

    Heat output: 11,65 kW (A7/W35

    Cooling output: 9,80 kW (A35/W18)

    COP: 4,35 (A7/W35)

    EER: 3,90 (A35/W18)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Solarsplit9E-12E
  • Famille de produitsHeat pump for home applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency Heat pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1970
  • Largeur (mm)975
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur