Publier vos produits
Sylentia 20T R290
Cosmogas

Sylentia 20T R290

Traduit par Google,

Pompes à chaleur air-eau monoblocs Inverter ultra-silencieuses et innovantes pour le chauffage, la climatisation et la production d'ECS, fonctionnant au réfrigérant naturel R290. Plage de fonctionnement : eau de 7 °C à 75 °C, air de -20 °C à +50 °C. Plateformes électroniques avancées CIMA entièrement fabriquées en Italie. Classe d'efficacité énergétique (ERP) A+++.

Spécification
  • Sylentia 20T

    Max. heating output (A7/W35) = 19,7 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 21,5 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,97

    Max. EER (A35/W18) = 4,52

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 9,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 49 dB (A)

Spécifications techniques
  • Réference unique.sylentia-20t
  • Famille de produitsHeat pump for home applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency Heat pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1430
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur