Publier vos produits
COTTO Flush valve toilet SYDNEY C13021
COTTO Flush valve toilet SYDNEY C13021

    COTTO Flush valve toilet SYDNEY C13021

    Traduit par Google,

    COTTO Robinet de chasse WC SYDNEY C13021

    Vue du respect de l'environnement et améliore la qualité de vie : Circularité

    Attribut : Réduire la consommation d'eau

    Message Communication pour le respect de l'environnement : Robinet de chasse sanitaire COTTO 3,8 litres, réduisant la consommation d'eau de 36% (par rapport au robinet de chasse sanitaire modèle général qui utilise 6 litres d'eau)

    COTTO robinet de chasse sanitaire 4,5 litres, réduit la consommation d'eau de 25% (par rapport au robinet de chasse sanitaire modèle général qui utilise 6 litres d'eau)

    Robinet de chasse sanitaire COTTO 2,5/4 litres, réduit la consommation d'eau de 25% (par rapport au robinet de chasse sanitaire modèle général qui utilise 3/6 litres d'eau)

    Date de début : 18/03/2020

    Date d'expiration : 18/03/2023

    Spécification
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption

      - Environmental label * Only TREES

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COTTO_Flush_valve_toilet_SYDNEY_C13021
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsFlush Valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)375
    • Profondeur (mm)705
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Asie