Publier vos produits
Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Traduit par Google,
- Magnifique avec un design de jupe dissimulant le siphon, également plus facile à nettoyer. - Avec seulement 4,8 litres d'eau, tout est propre en une seule chasse d'eau. (Économisez 25 % de plus, par rapport à 6 litres) - Conception de siège et de couvercle allongés pour votre confort maximal. - Siège de toilette à fermeture douce, qui protège le siège contre les chocs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsOne piece
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)715
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)45.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets