Publier vos produits
Concrete Mixers: BARON - M300
Cramo

Concrete Mixers: BARON - M300

Traduit par Google,

MÉLANGEUR À ACTION FORCÉE TRIPHASÉ <350 LITRES

Le Baron M300 offre toute la puissance et l'efficacité dont vous avez besoin. Avec un moteur extrêmement puissant de 4 kW, le M300 est dans une classe à part. Le M300 vous offre de nombreux avantages significatifs. Combiné avec une qualité supérieure, un design et une durabilité, le choix est facile. Malgré sa taille, le M300 est facile à déplacer par une seule personne ; même sur le chantier , grâce aux grands gradins pneumatiques robustes, il est facile à déplacer. Stabilité obtenue avec trois pieds de support réglables Il dispose de supports de levage, de supports de chariot élévateur et d'un bras de transport solide avec attelage de remorque. Une boîte de vitesses directe et sans entretien qui évite les pertes de puissance. Il est équipé d'un bras mélangeur solide, de pelles de mélangeur en acier faciles à remplacer. Il est protégé contre les collisions par un revêtement métallique robuste.

Spécification
  • Length x Width x Height (mm) - 1480 x 1040 x 1375
Spécifications techniques
  • Réference unique.BARONM300
  • Famille de produitsConcrete and Mortar machines
  • Groupe de produitsConcrete Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
  • Classification IFCObjet