Publier vos produits
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD

    Traduit par Google,

    ÉLÉVATEUR À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE DIESEL ≤22M, CAPACITÉ ≥300KG

    • Mouvements rapides, proportionnels et simultanés
    • Meilleure sensation de confort et de sécurité
    • Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (de série sur PRO)
    • Double charge 230-450 kg
    • Haulotte Stop Emission System éteint et rallume automatiquement le moteur
    Spécification
      • Length MM - 10400
      • Width MM - 2470
      • Height MM - 2700
      • Weight KG - 13400
      • Platform Height Max M - 20.5
      • Horizontal Outreach M - 18.3
      • Platform Capacity KG - 450
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAULOTTEHT23RTJPRODUALLOAD
    • Famille de produitsBoomlifts Telescopic
    • Groupe de produitsBoomlifts Telescopic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-16
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
    • Classification IFCObjet