Publier vos produits
Handlers Telescopic: JCB - 525-60
Cramo

Handlers Telescopic: JCB - 525-60

4.4 sur 5 étoiles4.4(12 Avis)
Traduit par Google,

CHARIOT TÉLESCOPIQUE ≤2,5 TON ≤6m 4WD, 4WS

Le chargeur télescopique JCB est conçu pour offrir une excellente productivité, et le TELESCOPIC 525-60 Hi Viz n'est pas différent. Une visibilité et une maniabilité excellentes, des performances polyvalentes, une puissance puissante et une efficacité axée sur l'innovation font partie de l'ensemble. Il y a aussi la force, la durabilité et la fiabilité intégrées dans chaque domaine de ce TELESCOPIC JCB

Spécification
    • Length MM 4000
    • Width MM 1840
    • Height MM 2190
    • Weight KG 5488
    • Lifting Height M 6
    • Horizontal Outreach M 2.64
    • Lifting Capacity KG 2500
    • Capacity at max Outreach KG 800
Spécifications techniques
  • Réference unique.JCB52560
  • Famille de produitsHandlers Telescopic
  • Groupe de produitsHandlers Telescopic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-20
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Chariots téléscopiques
  • Classification IFCObjet