L'UC-MX70-U fournit une solution complète de salle de visioconférence pour les applications UC à plate-forme ouverte. Il prend en charge un seul écran et comprend le dispositif de conférence de table Crestron Flex (CCS-UC-1-X), un récepteur HDMI® sur CATx (HD-RX-USB-2000-C), une caméra professionnelle (UC-CAM -HD-520), module de micro (CCS-UCA-MIC), câbles et bloc d'alimentation.
Interface utilisateur intuitive avec un son impressionnant
L'appareil de conférence de table Crestron Flex (CCS-UC-1-X) offre une expérience de conférence et de collaboration supérieure avec son grand écran HD de 7 pouces, son réseau de microphones quadruples à 360 ° intégré et un haut-parleur USB compatible AEC qui prend en charge le duplex intégral performances audio large bande.
Visioconférence haute définition
La caméra professionnelle incluse (UC-CAM-HD-520) dispose d'un champ de vision diagonal grand angle de 82° pour capturer une salle de conférence entière en résolution vidéo Full HD 1080p. L'optique asphérique de haute précision, le capteur de pixels 2M à très faible luminosité et le traitement vidéo avancé garantissent une image vidéo claire sans artefacts de lumière ou de bruit.
Appels vocaux et audioconférences
Le CCS-UC-1-X offre des fonctionnalités de haut-parleur de conférence en duplex intégral et est compatible avec les principaux systèmes téléphoniques compatibles SIP. La composition et la réponse aux appels sont simples et intuitives grâce au grand écran tactile couleur HD. L'accès au répertoire d'entreprise (LDAP) permet la numérotation à une touche à partir du répertoire géré de manière centralisée du client. La prise en charge VoIP native de Skype® Entreprise permet de rejoindre en une seule touche les réunions Skype programmées (audio uniquement), ou vous pouvez passer un appel Skype à l'aide du répertoire ou du pavé numérique.
Le CCS-UC-1-X peut être associé à un téléphone portable à l'aide de la connectivité Bluetooth® pour passer ou rejoindre des appels téléphoniques, ou pour être utilisé comme haut-parleur et/ou microphone pour une application exécutée sur un smartphone. Lorsqu'il est utilisé pour les appels, les commandes du téléphone compatible Bluetooth apparaissent sur l'écran tactile, permettant une connectivité instantanée d'une simple pression sur un bouton.
Le CCS-UC-1-X fonctionne comme n'importe quel appareil de classe audio USB, vous permettant de connecter un ordinateur portable via USB pour améliorer les performances audio de toute application de softphone, multimédia ou de conférence audio exécutée sur l'ordinateur portable.
Présentation multimédia BYOD
Connectez un périphérique d'affichage au port de sortie HDMI du HD-RX-USB-2000-C pour permettre une présentation vidéo haute définition à partir de tous les types de sources BYOD.
Connectez une source AV au port d'entrée HDMI du CCS-UC-1-X pour présenter du contenu vidéo HD plein mouvement sur l'écran de la pièce. Les sources avec sorties DisplayPort™ ou USB Type-C® peuvent également être connectées à l'aide d'un système de câble vidéo Crestron en option (CBL-MULTI-6 ou CBL-MULTI-12, vendus séparément).
Utilisez la technologie AirMedia® intégrée pour la présentation sans fil du contenu d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou d'une tablette via le réseau sans fil Wi-Fi® de la salle.
Vidéoconférence et collaboration Web
La vidéoconférence est activée en connectant un ordinateur portable exécutant une conférence Web ou une application UC telle que Microsoft Teams® Rooms, Skype Entreprise, Cisco Webex®, GotoMeeting®, Slack®, BlueJeans ou Zoom Rooms™. Tous les participants bénéficient d'un son bidirectionnel amélioré ainsi que d'une vue haute définition de toute la salle.
Connectez la sortie HDMI de l'ordinateur portable pour permettre à toute la pièce de voir le contenu distant et les images de la caméra sur l'écran de la pièce principale. Les ordinateurs portables dotés de sorties DisplayPort ou USB Type-C peuvent également être connectés à l'aide d'un système de câble vidéo Crestron en option (CBL-MULTI-6 ou CBL-MULTI-12, vendus séparément).
Récepteur HDMI sur CATx
Le récepteur HDMI sur CATx (HD-RX-USB-2000-C) reçoit des signaux HDMI, CEC, RS-232, Ethernet et IR non compressés envoyés depuis un appareil de conférence de table Crestron Flex (CCS-UC-1-X) via un câble CAT type2 unique. Les signaux sont répartis sur les ports de sortie appropriés pour la connexion à l'écran de la salle.
Sécurité de niveau entreprise
Crestron Flex est une solution d'entreprise idéalement équipée pour un déploiement de masse dans n'importe quelle entreprise, université, établissement médical, militaire ou gouvernemental. Ses fonctionnalités de sécurité avancées garantissent la confidentialité, la fiabilité et la conformité aux politiques informatiques de votre organisation.
Provisionnement et gestion des appareils faciles
Le service XiO Cloud3 est un service d'approvisionnement basé sur le cloud IoT qui permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer facilement des milliers d'appareils. Le service XiO Cloud permet les alertes système, la gestion du réseau et le provisionnement.
Support de niveau supérieur
Crestron Flex Care est un service d'abonnement optionnel qui se renouvelle automatiquement chaque année, offrant une assistance technique à distance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une garantie prolongée de cinq ans sur le matériel Crestron®, des remplacements anticipés accélérés et un tarif réduit pour l'assistance sur site.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |