Publier vos produits
FT2 - Creston FT2 FlipTops

FT2 - Creston FT2 FlipTops

Traduit par Google,

Révolutionnez l'expérience de présentation Les solutions de connectivité FlipTop™ de la série FT2 de nouvelle génération facilitent plus que jamais la connexion à une table de salle de conférence ou à un pupitre, tout en dissimulant toutes les connexions et les câbles à l'intérieur de nouveaux designs industriels époustouflants.

Nouvelles fonctionnalités Nos nouveaux FlipTops de la série FT2 ont été construits selon les mêmes normes élevées que vos plus beaux meubles - il n'y a pas d'espaces ou de vis visibles et les finitions de haute qualité complètent n'importe quel décor. Toutes les connexions et les câbles sont proches de la surface et prêts à l'emploi - plus besoin d'atteindre un trou noir.

Plus rapide à installer Les FlipTops FT2 s'intègrent dans la même découpe que le boîtier Cable Cubby® 700 Extron® et s'installent en deux fois moins de temps qu'un système complet. Ils s'intègrent également dans la même découpe que le FT-600 pour des mises à niveau faciles.

FlipTop actif . Prend en charge les modules de charge USB-C, les rétracteurs par gravité à une touche ou verticaux et toutes les plaques de connexion 4K actives. Toutes les étiquettes sont rétroéclairées.

FlipTop passif . Prend en charge l'alimentation CA, les câbles de passage de base, les connecteurs encastrés dans les plaques trapézoïdales et les rétracteurs à gravité verticale.

Spécification
  • Key Features

    • Simply elegant modular tabletop connectivity
    • Stunning “dashboard-forward” industrial design
    • Luxurious machined metal surfaces available in black or alloy
    • One-touch lids retract and disappear at the tap of a button
    • All connections clearly visible, organized, and accessible at the surface
    • Highly configurable using precision fitted drop-in modules
    • Choice of pass-through cables, gravity cable retractors, keystone connector plates, and international AC power outlets
    • Designed for center of table with each row facing opposite sides
    • Ships with twelve cable pass-through plate modules and six blank plate modules (additional modules available, cables sold separately)
    • Cable connectors nest neatly at the ready in orderly ranks and pull out easily for use
    • Crestron® FT2A-CBL-PT series pass-through cables (sold separately) offer easy handling and optimized fit
    • Adjustable plates accommodate a variety of cables with varying connector shapes and sizes
    • Accepts up to eight gravity cable retractors for a refined feel
    • Optional keystone plate modules accommodate any flush-mount keystone type jack or connector
    • AC power outlet modules are available in a range of international socket types and sizes
    • Optional snap-on utility shelves accommodate DM® transmitters and other devices below the table
    • Thoughtful installation features save time and effort
    • Swiveling dog mounting system accommodates surfaces up to 1-3/4 inch (44 mm) thick


Spécifications techniques
  • Réference unique.crestron-ft2-fliptops
  • Famille de produitsInterconnects, Interfaces & Infrastructure
  • Groupe de produitsControl & Connectivity Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC000022
  • Nom ETIMBracket for cable support system
  • Nom UNSPSCCable accessories
  • Code UNSPSC26121630
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numéro OmniClass23-27 15 00
  • Titre OmniClassBuilding Automation and Control