Publier vos produits
Top Notch Window Wall System

Top Notch Window Wall System

Traduit par Google,
Remplissage de vitrage de 1 po (25 mm)

La série TT601 utilise des joints spongieux extérieurs à coins moulés de type Wedge

Les systèmes Top Notch offrent une face peu profonde qui crée une apparence extérieure affleurante. Ces systèmes sont conçus pour les installations de type empilage qui permettent d'économiser de la main-d'œuvre et qui nécessitent un vitrage de l'intérieur. Des déflecteurs d'eau internes aux intersections horizontales et verticales intermédiaires permettent à l'eau infiltrée d'être drainée dans une gouttière de seuil continue et évacuée vers l'extérieur. Les systèmes Top Notch sont conçus pour les murs de fenêtre horizontaux fixes ou les applications d'ouverture perforée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-topnotch-window-walls
  • Famille de produitsWalls
  • Groupe de produitsAluminum -Framed Storefronts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
  • Code UNSPSC30151806
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls