Publier vos produits
Entice® Series Door
Entice® Series Door
Entice® Series Door

    Entice® Series Door

    Traduit par Google,

    Entice est le premier système d'entrée à allier l'esthétique du tout verre à la performance thermique d'un cadre complet. Doté de montants verticaux ultra-fins de 28,6 mm (1-1/8"), il offre des surfaces vitrées épurées tout en atteignant un coefficient U aussi bas que 0,43 grâce à des composants thermiquement améliorés. Entice présente également la particularité d'être compatible avec les poignées de porte, y compris les dispositifs anti-panique Blumcraft, sur des vitrages isolants de 25,4 mm (1") grâce à des fixations traversantes exclusives. Il en résulte une esthétique saisissante, comme suspendue dans les airs.

    EPD et HPD désormais disponibles.

    Spécification
    • Aesthetics

      • Ultra-narrow 1-1/8” vertical stiles 
      • 2-1/2” system depth
      • Center hung pivot door
      • Premium cladding in customizable finishes
      • Door handles mount onto IGU units
      • Up to 12 feet tall and 4 feet wide

      Performance

      • U-factors as Low as 0.43
      • Complies with California Title 24
      • NFRC rated 
      • Meets ASHRAE 90.1-2019 air infiltration requirements
      • Meets AAMA SFM-1-14 requirements
      • Compatible with high-solar and thermal efficient glass


    Spécifications techniques
    • Réference unique.entice-series-door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsThermal Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées