Publier vos produits
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System
Bi-Fold Hydraulic Door & Window System

    Bi-Fold Hydraulic Door & Window System

    Traduit par Google,

    Le système hydraulique breveté à double vantaux s'ouvre verticalement, permettant un passage fluide et silencieux entre les espaces d'une simple pression sur un bouton. Grâce à l'intégration de ce système de porte ou de fenêtre à double vantaux, la frontière entre intérieur et extérieur s'estompe, laissant entrer la lumière naturelle et l'ambiance du plein air.

    Le système hydraulique à double vantaux utilise des vérins hydrauliques permettant des ouvertures plus larges et l'utilisation de matériaux de revêtement plus lourds, tout en assurant une sécurité optimale sans mécanisme de verrouillage. Ce système est proposé sur mesure, conçu pour répondre à vos besoins spécifiques et convient parfaitement à tous types d'applications, des résidences privées aux grandes façades commerciales.

    Spécification
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The hydraulic cylinders draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • Max. ranges 24' x 20′ high
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hydraulically-operated-bi-fold-door-system
    • Famille de produitsHydraulic
    • Groupe de produitsBI-Fold System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001521
    • Nom ETIMDoor sliding contact
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Panel Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord