Publier vos produits
DCi 8|600DA Eight-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications

DCi 8|600DA Eight-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications

Traduit par Google,

Pour les applications nécessitant un son en réseau Dante ou AES67, la série Crown DriveCore Install DA offre une combinaison équilibrée de puissance de sortie, de nombre de canaux et de flexibilité de charge des haut-parleurs, ainsi que la technologie propriétaire DriveCore® pour une efficacité exceptionnelle et une qualité audio exemplaire. La série DCi DA comprend un DSP haute puissance avec des réglages d'enceintes JBL, un contrôle/surveillance du réseau et la capacité de piloter des charges d'enceintes de 2/4/8/16 ohms, 70 V et 100 V. Les capacités avancées de l'ampli et la prise en charge de Dante Domain Manager le rendent parfait pour les installations qui se sont normalisées sur Dante pour le transport audio en réseau.

Plus de détails

  • Ports Dante/AES67 redondants et indépendants
  • Primaire secondaire
  • Acceptera 48khz ou 96khz
  • Capable d'envoyer de l'audio Dante / AES67 à partir d'entrées analogiques pré/post-traitement (@ 48kHz)
    • Contrôle et surveillance de l'architecte audio
    • Technologie d'amplification DriveCore
    • Alimentation universelle PFC
    • PSD
  • Traitement 48kHz
  • 20 préréglages
  • Routeur d'entrée
    • Entrées haute, moyenne et basse priorité
  • Délai d'entrée jusqu'à 2s
  • Égaliseur d'entrée
  • Croisement
  • Égaliseur de sortie
  • Délai de sortie jusqu'à 100 ms
  • Limiteur LevelMAX
  • Surveillance de la charge
    • Tonalité pilote
  • Normal
  • Éclatement
    • Surveillance continue de la charge
    • Surveillance de la charge de balayage
  • Mise en veille automatique des canaux
  • Réglages des haut-parleurs
    • Aux-Port
  • Fermeture du contact de sommeil
  • Sortie d'état de l'ampli
    • Filtres à air amovibles
    • Indicateurs LED du panneau avant
    • Compatibilité AES67
Spécification
  • Features

    • Integrated Dante™ / AES67 Networked Audio – Simplifies installation by enabling Dante / AES67 networked audio signals to be sent directly to the amplifier. Provides flexibility of installation options available with our expansive line-up of DriveCore Install amplifiers. Includes support for Dante 4.0 firmware for integration with Dante Domain Manager.
    • Network Configuration, Monitoring & Control – Better monitoring, control and audio manipulation with the HiQnet™ protocol over standard TCP/IP network. The HiQnet Audio Architect software allows for remote configuration, monitoring, and control of all aspects of the DCi-DA Series amplifiers.
    • Programmable General Purpose Input/Output Port – GPIO ports can be configured in many different ways, such as volume controls, recall presets, or to report errors to third-party control system.
    • Digital Signal Processing – DSP capabilities include the following:
      • LevelMAX Limiters
      • Input/Output EQ
      • Crossover
      • Delay
      • Matrix Router
      • Speaker Line Monitoring
    • EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications - Part 16 of the European Union’s (EU) EN 54 standard for fire detection and alarm systems has a specific requirement for voice alarms, which output messages in the form of a voice message rather than a traditional siren. This amplifier is certified as part of an EN 54-16VACIE*, meeting the stringent requirements of a life safety system to serve the needs of hospitality, large venue and other markets.

    Specifications

    Output Channels8
    Frequency Response (8Ω, 20Hz - 20kHz)±0.25dB
    Dante Input Signal to Noise Ratio>108dB
    Total Harmonic Distortion (at full rated power, 20Hz - 20kHz)0.35%
    Voltage Gain34dB
    Damping Factor (20Hz to 100Hz)>1000
    Input Impedance (nominal balanced, unbalanced)10kΩ, 5kΩ
    Maximum Input Level before Compression+20dBu
    Load Impedance (Stereo/Dual Mode)2Ω - 16Ω; 70Vrms and 100Vrms
    Load Impedance Bridge Mono4Ω - 16Ω; 140Vrms and 200Vrms
    CoolingContinuously variable speed forced air, front to back airflow
    Maximum Fan Noise (re dBA SPL @ 1M)47
    Required AC Mains (±10%)100V-240V ~ 50/60Hz
    Power Connector20A IEC
    Dimensions19" x 3.5" x 17" (2U high)
    48.3cm x 8.9cm x 43.2cm
    Weight30lbs (13.61kg)


Spécifications techniques
  • Réference unique.crown-dci-8-600da
  • Famille de produitsAmplifiers
  • Groupe de produitsDriveCore Install DA Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.5
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)17
En rapport
  • Poids net (Lbs)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC000117
  • Nom ETIMHiFi Amplifier
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
  • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
  • Titre OmniClassStereo Amplifiers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie