VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.
La série de commutateurs de transfert Cummins PowerCommand ® X-Series s'appuie sur la technologie Cummins éprouvée pour offrir des performances à sécurité intégrée dans les applications critiques. Mais ils ne sont qu'un composant d'un système d'alimentation entièrement intégré qui englobe des décennies d'expertise en matière d'applications, une ingénierie système complète, des tests et une validation exhaustifs, et un réseau mondial d'ingénieurs électriciens avancés capables de fournir un service et une assistance sur site.
Aperçu:
La série X PowerCommand ® se compose de commutateurs de transfert automatiques et non automatiques de 40 à 3 000 A avec des entrées hors service et de service. Chaque produit de cette suite est doté de la commande PowerCommand ® 80 à la pointe de la technologie et est conçu pour les marchés et les applications où les performances et la connectivité système les plus élevées sont requises.
Conçus pour le fonctionnement et la commutation des charges électriques entre les sources d'alimentation principales et alternatives, les commutateurs de la série X peuvent être utilisés dans les applications de groupe électrogène de service public, de service public, de groupe électrogène-groupe électrogène ou de système à trois sources (double veille) et sont adapté pour une utilisation dans les applications de secours d'urgence, légalement requises et facultatives.
De plus, la série X offre une gamme complète de WCR de durée de vie UL1008 et de notation basée sur la courte durée, à la pointe de l'industrie, obtenues par le mécanisme Cummins High Endurance avec la technologie brevetée Blow-on, offrant un niveau supérieur de performances et de fiabilité.
Conçue par les experts Cummins, la commande révolutionnaire PowerCommand ® 80 est une commande intégrée unique. Toutes les fonctionnalités peuvent être facilement mises en œuvre selon les besoins sans matériel supplémentaire ni modules supplémentaires nécessaires.
Conception innovante du mécanisme à haute endurance et de la technologie de soufflage
Le mécanisme à haute endurance (HEM) est conçu pour minimiser les dommages de contact lors d'une condition de défaut, conservant ainsi sa capacité à supporter jusqu'à 100 % de sa charge nominale. Les forces électromagnétiques développées lors d'un défaut provoquent l'ouverture des contacts d'un commutateur de transfert conventionnel, produisant un arc destructeur qui entraîne souvent des dommages internes importants au commutateur.
En règle générale, après qu'un interrupteur conventionnel rencontre un défaut, ses contacts, les chambres de soufflage et, dans certains cas, sa commande devront être remplacés. Cependant, les technologies de soufflage utilisées par le HEM utilisent la même énergie électromagnétique pour maintenir les contacts fermés pendant un défaut, éliminant pratiquement les arcs, les dommages de contact et la dégradation des performances. Lorsqu'un défaut se produit, des champs électromagnétiques se développent autour des bras de contact mobiles et fixes. Le HEM utilise les forces électromagnétiques résultantes pour maintenir fermement les contacts ensemble. Plus le courant de défaut est élevé, plus la force est grande. Grâce aux cotes de courte durée élevées de cette technologie de soufflage innovante, les réparations coûteuses ou les temps d'arrêt gênants peuvent être minimisés après une panne.
Commande de commutateur de transfert PowerCommand ® 80
Le révolutionnaire commutateur de transfert PowerCommand® 80 offre une adaptabilité, une connectivité et une intelligence inégalées. Conçu par les experts de Cummins Power Generation, le PowerCommand® 80 est une commande intégrée unique - aucun module supplémentaire n'est nécessaire. Toutes les fonctionnalités peuvent facilement être mises en œuvre selon les besoins sans matériel supplémentaire. De plus, la commande comporte des entrées/sorties client hautement personnalisables qui peuvent être adaptées pour répondre à un large éventail d'exigences d'application.
IHM facile à naviguer
L'interface homme-machine (IHM) de contrôle comprend un écran LCD rétroéclairé par LED avec des commutateurs tactiles pour une utilisation et une navigation à l'écran faciles. Toutes les données de la commande peuvent être visualisées en faisant défiler les écrans avec les touches de navigation. La fonctionnalité de navigation vers l'avant et vers l'arrière est également fournie. La commande affiche le défaut actif actuel, les occurrences de défaut et l'historique chronologique des 256 défauts précédents par rapport à l'horodateur en temps réel et au temps de fonctionnement du moteur.
Où que vous soyez, quel que soit votre travail, l'expertise Cummins est toujours active
Cummins offre à ses clients une tranquillité d'esprit inégalée en matière d'entretien et de maintenance des commandes principales numériques. Les meilleures capacités du marché secondaire via votre contact local dédié, soutenu par un système mondial de techniciens de service, d'ingénieurs et d'installations de distribution de pièces dans plus de 190 pays.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |