Publier vos produits
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles

    Traduit par Google,
    DELTA est un porte-vélos moderne avec la possibilité de verrouiller le vélo dans le cadre. La disposition du rack crée de l'ordre sur le site de stationnement. Très populaire dans les TravelCenters, les arrêts ou autres alternatives de stationnement pour vélos, où un stationnement intuitif, rapide et facile est requis. Le rack permet également d'économiser de l'espace lorsqu'il est monté dans un angle.
    Spécification
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DELTA-BicycleRack-dublesided-3000mm-cc600-10bicycles
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle rack DELTA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)640
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)1340
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    France
    Irlande
    Norvège
    Royaume-Uni
    Suède