Publier vos produits
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
    CYKLOS

    OMEGA Bike Bollard

    Traduit par Google,
    L'OMEGA est une borne de vélo intuitive au design épuré. Le vélo peut soit être garé le long de la borne appuyée contre l'anneau, soit dans des supports en caoutchouc qui sont fixés à l'anneau (dans ce cas, la borne est tournée face à la rue comme indiqué sur les photos). Les deux options offrent une excellente opportunité de verrouiller le vélo dans le cadre alors qu'il a un bon support debout.
    Spécification
    • Versions:
      1. Cyklos OMEGA without rubber brackets (Art.no: 311815)
      2. Cyklos OMEGA with rubber brackets (Art.no: 300378)

      A locking chain is also available as an option for enhanced security (pictures of the chain and its functionality can be seen on our other bike bollard BETA).

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Adapter + concrete foundation/base
      2. Foundation post
      Every OMEGA must be placed with at least 900 mm between bollards.

      Material alternatives:
      1. Hot-dip galvanized
      2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OMEGA-bike-bollard
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle Bollard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)845
    • Largeur (mm)535
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal bollards
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
    • Numéro OmniClass23-11 29 35
    • Titre OmniClassBollards
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    France
    Irlande
    Norvège
    Royaume-Uni
    Suède