Publier vos produits
KAPPA Cycle Shelter 10,5m 20 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 10,5m 20 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 10,5m 20 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 10,5m 20 bicycles -Sedum roof
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 10,5m 20 bicycles -Sedum roof

    Traduit par Google,

    L'abri à vélos KAPPA est devenu un élément incontournable de l'espace public. Il est principalement conçu pour fonctionner comme une protection pour les vélos, mais il peut également être utilisé à d'autres fins telles que la protection des poussettes et des motos. Avec le porte-vélos DELTA (ou tout autre de nos porte-vélos), il crée une solution complète et fonctionnelle de stationnement pour vélos.

    Spécification
    • For article numbers and more sizes: go to Links and Technical description

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cycle-shelter-kappa-10500-Sedum-roof
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsCycle shelter KAPPA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)10500
    • Profondeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)536
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    France
    Irlande
    Norvège
    Royaume-Uni
    Suède